Zdjęcie studyjne

Łyżki do zrzutu wysokiego 2,5 m³ (3,3 yd³), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
93.1 in
2366 mm
Wysokość
62.3 in
1583 mm
Masa
3240.8 lb
1470 kg

Podsumowanie

Większa wysokość zrzutu oznacza większą wydajność podczas załadunku.

Dane techniczne produktu 2,5 m³ (3,3 yd³), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 93.1 in 2366 mm
Wysokość 62.3 in 1583 mm
Masa 3240.8 lb 1470 kg
Długość 66.9 in 1698 mm
Pojemność 3.3 yd³ 2.5 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.7 in 19 mm
Typ adaptera Złącze IT Złącze IT
Wymagany układ hydrauliczny 3. funkcja 3. funkcja

Zobacz, jak 2,5 m³ (3,3 yd³), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.