Zdjęcie studyjne

Łyżki do materiałów lekkich o zwiększonej wydajności 2,5 m3 (3,3 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
100.4 in
2549 mm
Masa
1772.5 lb
804 kg
Wysokość
49.9 in
1267 mm

Podsumowanie

Duża pojemność zwiększa wydajność podczas transportowania lekkich materiałów.

Dane techniczne produktu 2,5 m3 (3,3 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 100.4 in 2549 mm
Masa 1772.5 lb 804 kg
Wysokość 49.9 in 1267 mm
Długość 57.8 in 1467 mm
Pojemność 3.3 yd³ 2.5 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.7 in 19 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu ISO Złącze osprzętu ISO

Zobacz, jak 2,5 m3 (3,3 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
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
Osprzęt roboczy Cat® do każdego zadania

Osprzęt roboczy Cat® do każdego zadania