Zdjęcie studyjne

Łyżki wielozadaniowe 0,8 m3 (1,0 jarda sześciennego), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcane zęby

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
74.4 in
1890 mm
Masa
1177 lb
533.9 kg
Wysokość
37.1 in
943 mm

Podsumowanie

Konstrukcja chwytaka zapewnia doskonałą wydajność w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 0,8 m3 (1,0 jarda sześciennego), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcane zęby

Szerokość 74.4 in 1890 mm
Masa 1177 lb 533.9 kg
Wysokość 37.1 in 943 mm
Długość 35.1 in 892 mm
Pojemność 1 yd³ 0.8 m³
Rozwarcie szczęki 21.7 in 551 mm
Kąt chwytania 66 stopni 66 stopni
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 0,8 m3 (1,0 jarda sześciennego), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcane zęby wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.