Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe 1,3 m3 (1,7 yd³), złącze osprzętu IT

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
93.1 in
2366 mm
Masa
1093.5 lb
496 kg
Wysokość
38.8 in
985 mm

Podsumowanie

Używane do załadunku, przewożenia, równania, profilowania i zrzucania materiałów w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 1,3 m3 (1,7 yd³), złącze osprzętu IT

Szerokość 93.1 in 2366 mm
Masa 1093.5 lb 496 kg
Wysokość 38.8 in 985 mm
Długość 39.7 in 1008 mm
Pojemność 1.7 yd³ 1.3 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Złącze IT Złącze IT

Zobacz, jak 1,3 m3 (1,7 yd³), złącze osprzętu IT wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.