Zdjęcie studyjne

Łyżki do materiałów lekkich o zwiększonej wydajności 3,5 m3 (4,6 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
100.4 in
2549 mm
Masa
2067.9 lb
938 kg
Wysokość
58.5 in
1486 mm

Podsumowanie

Duża pojemność zwiększa wydajność podczas transportowania lekkich materiałów.

Dane techniczne produktu 3,5 m3 (4,6 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 100.4 in 2549 mm
Masa 2067.9 lb 938 kg
Wysokość 58.5 in 1486 mm
Długość 65.5 in 1663 mm
Pojemność 4.6 yd³ 3.5 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.7 in 19 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 3,5 m3 (4,6 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
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
Osprzęt roboczy Cat® do każdego zadania

Osprzęt roboczy Cat® do każdego zadania