Zdjęcie studyjne

Łyżki wielozadaniowe 0,8 m³ (1,0 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
74.4 in
1890 mm
Masa
1297.4 lb
588.5 kg
Wysokość
37.1 in
943 mm

Podsumowanie

Konstrukcja chwytaka zapewnia doskonałą wydajność w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 0,8 m³ (1,0 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 74.4 in 1890 mm
Masa 1297.4 lb 588.5 kg
Wysokość 37.1 in 943 mm
Długość 35.6 in 904 mm
Pojemność 1 yd³ 0.8 m³
Rozwarcie szczęki 21.7 in 551 mm
Kąt chwytania 66 stopni 66 stopni
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu ISO Złącze osprzętu ISO

Zobacz, jak 0,8 m³ (1,0 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.