Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe 1,2 m³ (1,5 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcane zęby

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
81.1 in
2060 mm
Masa
930.3 lb
422 kg
Wysokość
37 in
940 mm

Podsumowanie

Używane do załadunku, przewożenia, równania, profilowania i zrzucania materiałów w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 1,2 m³ (1,5 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcane zęby

Szerokość 81.1 in 2060 mm
Masa 930.3 lb 422 kg
Wysokość 37 in 940 mm
Długość 41.3 in 1050 mm
Pojemność 1.5 yd³ 1.15 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Ładowarka o sterowaniu burtowym Ładowarka o sterowaniu burtowym

Zobacz, jak 1,2 m³ (1,5 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcane zęby wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.