Zdjęcie studyjne

Łyżki wielozadaniowe 0,9 m3 (1,2 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
81.1 in
2060 mm
Masa
1397.7 lb
634 kg
Wysokość
37.4 in
949 mm

Podsumowanie

Konstrukcja chwytaka zapewnia doskonałą wydajność w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 0,9 m3 (1,2 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO

Szerokość 81.1 in 2060 mm
Masa 1397.7 lb 634 kg
Wysokość 37.4 in 949 mm
Długość 36.5 in 926 mm
Pojemność 1.2 yd³ 0.9 m³
Rozwarcie szczęki 29.3 in 743 mm
Kąt chwytania 87 stopni 87 stopni
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu ISO Złącze osprzętu ISO

Zobacz, jak 0,9 m3 (1,2 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.