Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe o zwiększonej wydajności 1,6 m3 (2,1 jarda sześciennego), złącze osprzętu IT, zęby przykręcane

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
95.6 in
2428 mm
Masa
1300.9 lb
590.09 kg
Wysokość
45.8 in
1163 mm

Podsumowanie

Łyżki standardowe z serii Performance zapewniają wyższe współczynniki napełnienia i utrzymywanie materiału w zastosowaniach związanych z załadunkiem i przenoszeniem, jak również z równaniem, poziomowaniem i zrzutem w szerokiej gamie zadań i materiałów.

Dane techniczne produktu 1,6 m3 (2,1 jarda sześciennego), złącze osprzętu IT, zęby przykręcane

Szerokość 95.6 in 2428 mm
Masa 1300.9 lb 590.09 kg
Wysokość 45.8 in 1163 mm
Długość 50.2 in 1275 mm
Pojemność 2.1 yd³ 1.6 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Typ adaptera Złącze IT Złącze IT

Zobacz, jak 1,6 m3 (2,1 jarda sześciennego), złącze osprzętu IT, zęby przykręcane wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.