Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe 1,0 m³ (1,3 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
74.4 in
1890 mm
Masa
879.6 lb
399 kg
Wysokość
36.8 in
935 mm

Podsumowanie

Używane do załadunku, przewożenia, równania, profilowania i zrzucania materiałów w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 1,0 m³ (1,3 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 74.4 in 1890 mm
Masa 879.6 lb 399 kg
Wysokość 36.8 in 935 mm
Długość 35.6 in 903 mm
Pojemność 1.2 yd³ 0.95 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Sworznie poziome blokujące (L35) Sworznie poziome blokujące (L35)

Zobacz, jak 1,0 m³ (1,3 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.