Zdjęcie studyjne

Łyżki wielozadaniowe 0,9 m3 (1,2 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcane zęby

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
81.1 in
2060 mm
Masa
1397.7 lb
634 kg
Wysokość
36.7 in
933 mm

Podsumowanie

Konstrukcja chwytaka zapewnia doskonałą wydajność w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 0,9 m3 (1,2 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcane zęby

Szerokość 81.1 in 2060 mm
Masa 1397.7 lb 634 kg
Wysokość 36.7 in 933 mm
Długość 39.2 in 996 mm
Pojemność 1.2 yd³ 0.9 m³
Rozwarcie szczęki 24.3 in 616 mm
Kąt chwytania 76 stopni 76 stopni
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu Atlas Złącze osprzętu Atlas

Zobacz, jak 0,9 m3 (1,2 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcane zęby wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.