Zdjęcie studyjne

Łyżki do materiałów lekkich o zwiększonej wydajności 2,5 m3 (3,3 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
100.4 in
2549 mm
Masa
1799 lb
816 kg
Wysokość
49.9 in
1267 mm

Podsumowanie

Duża pojemność zwiększa wydajność podczas transportowania lekkich materiałów.

Dane techniczne produktu 2,5 m3 (3,3 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 100.4 in 2549 mm
Masa 1799 lb 816 kg
Wysokość 49.9 in 1267 mm
Długość 56.8 in 1443 mm
Pojemność 3.3 yd³ 2.5 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.7 in 19 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 2,5 m3 (3,3 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.