Zdjęcie studyjne

Łyżki do materiałów lekkich o zwiększonej wydajności 3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), złącze osprzętu IT, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
100.4 in
2549 mm
Masa
1882.7 lb
854 kg
Wysokość
55.3 in
1404 mm

Podsumowanie

Duża pojemność zwiększa wydajność podczas transportowania lekkich materiałów.

Dane techniczne produktu 3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), złącze osprzętu IT, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 100.4 in 2549 mm
Masa 1882.7 lb 854 kg
Wysokość 55.3 in 1404 mm
Długość 59.7 in 1517 mm
Pojemność 3.9 yd³ 3 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.7 in 19 mm
Typ adaptera Złącze IT Złącze IT

Zobacz, jak 3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), złącze osprzętu IT, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.