Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe 1,2 m³ (1,4 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
81.9 in
2080 mm
Masa
996.5 lb
452 kg
Wysokość
37.6 in
954 mm

Podsumowanie

Używane do załadunku, przewożenia, równania, profilowania i zrzucania materiałów w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 1,2 m³ (1,4 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 81.9 in 2080 mm
Masa 996.5 lb 452 kg
Wysokość 37.6 in 954 mm
Długość 37.8 in 960 mm
Pojemność 1.5 yd³ 1.15 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Sworznie poziome blokujące (Atlas) Sworznie poziome blokujące (Atlas)

Zobacz, jak 1,2 m³ (1,4 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.