Zdjęcie studyjne

Łyżki do materiałów lekkich o zwiększonej wydajności 3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
100.4 in
2549 mm
Masa
1935.7 lb
878 kg
Wysokość
55.3 in
1404 mm

Podsumowanie

Duża pojemność zwiększa wydajność podczas transportowania lekkich materiałów.

Dane techniczne produktu 3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 100.4 in 2549 mm
Masa 1935.7 lb 878 kg
Wysokość 55.3 in 1404 mm
Długość 60.4 in 1533 mm
Pojemność 3.9 yd³ 3 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.7 in 19 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.