Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe 1,2 m³ (1,5 yd³), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
81.1 in
2060 mm
Masa
932.6 lb
423 kg
Wysokość
37 in
940 mm

Podsumowanie

Używane do załadunku, przewożenia, równania, profilowania i zrzucania materiałów w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 1,2 m³ (1,5 yd³), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane

Szerokość 81.1 in 2060 mm
Masa 932.6 lb 423 kg
Wysokość 37 in 940 mm
Długość 40.6 in 1030 mm
Pojemność 1.5 yd³ 1.15 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Sworznie poziome blokujące (L35) Sworznie poziome blokujące (L35)

Zobacz, jak 1,2 m³ (1,5 yd³), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.