| Szerokość | 95.6 in 2429 mm |
| Masa | 1270.1 lb 576.09 kg |
| Wysokość | 43 in 1093 mm |
| Długość | 47.4 in 1203 mm |
| Pojemność | 2 yd³ 1.5 m³ |
| Grubość krawędzi podstawy | 0.7 in 19 mm |
| Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Najważniejsze dane
Łyżki standardowe z serii Performance zapewniają wyższe współczynniki napełnienia i utrzymywanie materiału w zastosowaniach związanych z załadunkiem i przenoszeniem, jak również z równaniem, poziomowaniem i zrzutem w szerokiej gamie zadań i materiałów.
| Szerokość | 95.6 in 2429 mm |
| Masa | 1270.1 lb 576.09 kg |
| Wysokość | 43 in 1093 mm |
| Długość | 47.4 in 1203 mm |
| Pojemność | 2 yd³ 1.5 m³ |
| Grubość krawędzi podstawy | 0.7 in 19 mm |
| Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Zobacz więcej ofert