Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe 0,8 m³ (1,0 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
74.4 in
1890 mm
Masa
822.3 lb
373 kg
Wysokość
36.3 in
923 mm

Podsumowanie

Używane do załadunku, przewożenia, równania, profilowania i zrzucania materiałów w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 0,8 m³ (1,0 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 74.4 in 1890 mm
Masa 822.3 lb 373 kg
Wysokość 36.3 in 923 mm
Długość 33.7 in 855 mm
Pojemność 1 yd³ 0.8 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Ładowarka o sterowaniu burtowym Ładowarka o sterowaniu burtowym

Zobacz, jak 0,8 m³ (1,0 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.