Zdjęcie studyjne

Łyżki do materiałów lekkich 1,3 m3 (1,7 yd³), złącze ISO, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
81.9 in
2080 mm
Masa
1029.6 lb
467 kg
Wysokość
38.4 in
975 mm

Podsumowanie

Duża pojemność zwiększa wydajność podczas transportowania lekkich materiałów.

Dane techniczne produktu 1,3 m3 (1,7 yd³), złącze ISO, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 81.9 in 2080 mm
Masa 1029.6 lb 467 kg
Wysokość 38.4 in 975 mm
Długość 39.9 in 1014 mm
Pojemność 1.6 yd³ 1.25 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Sworznie poziome blokujące (L35) Sworznie poziome blokujące (L35)

Zobacz, jak 1,3 m3 (1,7 yd³), złącze ISO, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.