Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe 1,0 m3 (1,3 yd³)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
81.1 in
2060 mm
Masa
972.2 lb
441 kg
Wysokość
40.6 in
1031 mm

Podsumowanie

Używane do załadunku, przewożenia, równania, profilowania i zrzucania materiałów w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 1,0 m3 (1,3 yd³)

Szerokość 81.1 in 2060 mm
Masa 972.2 lb 441 kg
Wysokość 40.6 in 1031 mm
Długość 33.3 in 847 mm
Pojemność 1.3 yd³ 1 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera CWL serii A CWL serii A

Zobacz, jak 1,0 m3 (1,3 yd³) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.