Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe o zwiększonej wydajności 1,7 m3 (2,2 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
94.5 in
2401 mm
Masa
1519 lb
689 kg
Wysokość
49.2 in
1250 mm

Podsumowanie

Łyżki standardowe z serii Performance zapewniają wyższe współczynniki napełnienia i utrzymywanie materiału w zastosowaniach związanych z załadunkiem i przenoszeniem, jak również z równaniem, poziomowaniem i zrzutem w szerokiej gamie zadań i materiałów.

Dane techniczne produktu 1,7 m3 (2,2 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 94.5 in 2401 mm
Masa 1519 lb 689 kg
Wysokość 49.2 in 1250 mm
Długość 43.9 in 1114 mm
Pojemność 2.2 yd³ 1.7 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.7 in 19 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™

Zobacz, jak 1,7 m3 (2,2 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.