Zdjęcie studyjne

Łyżki wielozadaniowe 0,9 m3 (1,2 jarda sześciennego), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcane zęby

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
81.9 in
2080 mm
Masa
1230 lb
557.9 kg
Wysokość
36.7 in
933 mm

Podsumowanie

Konstrukcja chwytaka zapewnia doskonałą wydajność w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 0,9 m3 (1,2 jarda sześciennego), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcane zęby

Szerokość 81.9 in 2080 mm
Masa 1230 lb 557.9 kg
Wysokość 36.7 in 933 mm
Długość 39.4 in 1000 mm
Pojemność 1.2 yd³ 0.9 m³
Rozwarcie szczęki 24 in 610 mm
Kąt chwytania 76 stopni 76 stopni
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 0,9 m3 (1,2 jarda sześciennego), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcane zęby wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.