Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe 1,4 m³ (1,8 yd³), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
81.1 in
2060 mm
Masa
1000.9 lb
454 kg
Wysokość
38.2 in
970 mm

Podsumowanie

Używane do załadunku, przewożenia, równania, profilowania i zrzucania materiałów w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 1,4 m³ (1,8 yd³), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane

Szerokość 81.1 in 2060 mm
Masa 1000.9 lb 454 kg
Wysokość 38.2 in 970 mm
Długość 44.7 in 1136 mm
Pojemność 1.8 yd³ 1.35 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Sworznie poziome blokujące (L35) Sworznie poziome blokujące (L35)

Zobacz, jak 1,4 m³ (1,8 yd³), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.