Szerokość | 95.6 in 2428 mm |
Masa | 1358 lb 616 kg |
Wysokość | 46.1 in 1171 mm |
Długość | 50.2 in 1276 mm |
Pojemność | 2.2 yd³ 1.7 m³ |
Grubość krawędzi podstawy | 0.7 in 19 mm |
Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Łyżki standardowe z serii Performance zapewniają wyższe współczynniki napełnienia i utrzymywanie materiału w zastosowaniach związanych z załadunkiem i przenoszeniem, jak również z równaniem, poziomowaniem i zrzutem w szerokiej gamie zadań i materiałów.
Szerokość | 95.6 in 2428 mm |
Masa | 1358 lb 616 kg |
Wysokość | 46.1 in 1171 mm |
Długość | 50.2 in 1276 mm |
Pojemność | 2.2 yd³ 1.7 m³ |
Grubość krawędzi podstawy | 0.7 in 19 mm |
Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony