Szerokość | 95.8 in 2434 mm |
Masa | 1377.9 lb 625 kg |
Wysokość | 40.3 in 1023 mm |
Długość | 46.5 in 1181 mm |
Pojemność | 2.1 yd³ 1.6 m³ |
Grubość krawędzi podstawy | 0.7 in 19 mm |
Liczba zębów | 8 8 |
Typ adaptera | Złącze osprzętu ISO Złącze osprzętu ISO |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Łyżki standardowe z płaskim spodem z serii Performance mają długi, płaski spód, który zapewnia lepsze wyniki podczas przeciągania materiału do tyłu i równania.
Szerokość | 95.8 in 2434 mm |
Masa | 1377.9 lb 625 kg |
Wysokość | 40.3 in 1023 mm |
Długość | 46.5 in 1181 mm |
Pojemność | 2.1 yd³ 1.6 m³ |
Grubość krawędzi podstawy | 0.7 in 19 mm |
Liczba zębów | 8 8 |
Typ adaptera | Złącze osprzętu ISO Złącze osprzętu ISO |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony