Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe o zwiększonej wydajności 1,9 m3 (2,5 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
94.5 in
2401 mm
Masa
1487.9 lb
674.9 kg
Wysokość
45.7 in
1161 mm

Podsumowanie

Łyżki standardowe z serii Performance zapewniają wyższe współczynniki napełnienia i utrzymywanie materiału w zastosowaniach związanych z załadunkiem i przenoszeniem, jak również z równaniem, poziomowaniem i zrzutem w szerokiej gamie zadań i materiałów.

Dane techniczne produktu 1,9 m3 (2,5 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 94.5 in 2401 mm
Masa 1487.9 lb 674.9 kg
Wysokość 45.7 in 1161 mm
Długość 47.4 in 1205 mm
Pojemność 2.5 yd³ 1.9 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.7 in 19 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 1,9 m3 (2,5 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
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
Osprzęt roboczy Cat® do każdego zadania

Osprzęt roboczy Cat® do każdego zadania