Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe 1,3 m3 (1,7 yd³) z mocowaniem sworzniowym

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
93.1 in
2366 mm
Masa
974.4 lb
442 kg
Wysokość
39.4 in
1001 mm

Podsumowanie

Używane do załadunku, przewożenia, równania, profilowania i zrzucania materiałów w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 1,3 m3 (1,7 yd³) z mocowaniem sworzniowym

Szerokość 93.1 in 2366 mm
Masa 974.4 lb 442 kg
Wysokość 39.4 in 1001 mm
Długość 38.2 in 970 mm
Pojemność 1.7 yd³ 1.3 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 1,3 m3 (1,7 yd³) z mocowaniem sworzniowym wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.