Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe o zwiększonej wydajności 2,0 m3 (2,6 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
94.5 in
2401 mm
Masa
1618.2 lb
734 kg
Wysokość
51.3 in
1304 mm

Podsumowanie

Łyżki standardowe z serii Performance zapewniają wyższe współczynniki napełnienia i utrzymywanie materiału w zastosowaniach związanych z załadunkiem i przenoszeniem, jak również z równaniem, poziomowaniem i zrzutem w szerokiej gamie zadań i materiałów.

Dane techniczne produktu 2,0 m3 (2,6 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 94.5 in 2401 mm
Masa 1618.2 lb 734 kg
Wysokość 51.3 in 1304 mm
Długość 46.7 in 1186 mm
Pojemność 2.6 yd³ 2 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.7 in 19 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™

Zobacz, jak 2,0 m3 (2,6 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.