Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe 1,1 m³ (1,4 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
80.5 in
2045 mm
Masa
917.1 lb
416 kg
Wysokość
36.8 in
935 mm

Podsumowanie

Używane do załadunku, przewożenia, równania, profilowania i zrzucania materiałów w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 1,1 m³ (1,4 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 80.5 in 2045 mm
Masa 917.1 lb 416 kg
Wysokość 36.8 in 935 mm
Długość 36.3 in 921 mm
Pojemność 1.4 yd³ 1.05 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Ładowarka o sterowaniu burtowym Ładowarka o sterowaniu burtowym

Zobacz, jak 1,1 m³ (1,4 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.