Zdjęcie studyjne

Łyżki do zrzutu wysokiego 2,1 m³ (2,7 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
93.1 in
2366 mm
Wysokość
58 in
1472 mm
Masa
3161.4 lb
1434 kg

Podsumowanie

Większa wysokość zrzutu oznacza większą wydajność podczas załadunku.

Dane techniczne produktu 2,1 m³ (2,7 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 93.1 in 2366 mm
Wysokość 58 in 1472 mm
Masa 3161.4 lb 1434 kg
Długość 63.9 in 1622 mm
Pojemność 2.7 yd³ 2.1 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.7 in 19 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu z blokadą ze sworzniem poziomym (szerokie) Złącze osprzętu z blokadą ze sworzniem poziomym (szerokie)
Wymagany układ hydrauliczny 3. funkcja 3. funkcja

Zobacz, jak 2,1 m³ (2,7 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.