Zdjęcie studyjne

Łyżki do materiałów lekkich o zwiększonej wydajności 3,5 m3 (4,6 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
100.4 in
2549 mm
Masa
2041.5 lb
926 kg
Wysokość
58.5 in
1486 mm

Podsumowanie

Duża pojemność zwiększa wydajność podczas transportowania lekkich materiałów.

Dane techniczne produktu 3,5 m3 (4,6 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 100.4 in 2549 mm
Masa 2041.5 lb 926 kg
Wysokość 58.5 in 1486 mm
Długość 63.1 in 1602 mm
Pojemność 4.6 yd³ 3.5 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.7 in 19 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu ISO Złącze osprzętu ISO

Zobacz, jak 3,5 m3 (4,6 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.