Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe o zwiększonej wydajności 1,3 m3 (1,7 yd³), złącze ISO, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
94.5 in
2401 mm
Masa
1261 lb
572 kg
Wysokość
42.5 in
1080 mm

Podsumowanie

Łyżki standardowe z serii Performance zapewniają wyższe współczynniki napełnienia i utrzymywanie materiału w zastosowaniach związanych z załadunkiem i przenoszeniem, jak również z równaniem, poziomowaniem i zrzutem w szerokiej gamie zadań i materiałów.

Dane techniczne produktu 1,3 m3 (1,7 yd³), złącze ISO, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 94.5 in 2401 mm
Masa 1261 lb 572 kg
Wysokość 42.5 in 1080 mm
Długość 38.1 in 969 mm
Pojemność 1.7 yd³ 1.3 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.7 in 19 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu ISO Złącze osprzętu ISO

Zobacz, jak 1,3 m3 (1,7 yd³), złącze ISO, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.