Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe o zwiększonej wydajności 1,2 m3 (1,6 jarda sześciennego), złącze osprzętu IT, zęby przykręcane

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
95.6 in
2429 mm
Masa
1129 lb
512.09 kg
Wysokość
43 in
1093 mm

Podsumowanie

Łyżki standardowe z serii Performance zapewniają wyższe współczynniki napełnienia i utrzymywanie materiału w zastosowaniach związanych z załadunkiem i przenoszeniem, jak również z równaniem, poziomowaniem i zrzutem w szerokiej gamie zadań i materiałów.

Dane techniczne produktu 1,2 m3 (1,6 jarda sześciennego), złącze osprzętu IT, zęby przykręcane

Szerokość 95.6 in 2429 mm
Masa 1129 lb 512.09 kg
Wysokość 43 in 1093 mm
Długość 44.3 in 1125 mm
Pojemność 1.6 yd³ 1.2 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Typ adaptera Złącze IT Złącze IT

Zobacz, jak 1,2 m3 (1,6 jarda sześciennego), złącze osprzętu IT, zęby przykręcane wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.