Zdjęcie studyjne

Łyżki wielozadaniowe 0,8 m3 (1,0 jarda sześciennego), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcane zęby

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
74.4 in
1890 mm
Masa
1131 lb
513 kg
Wysokość
36.5 in
927 mm

Podsumowanie

Konstrukcja chwytaka zapewnia doskonałą wydajność w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 0,8 m3 (1,0 jarda sześciennego), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcane zęby

Szerokość 74.4 in 1890 mm
Masa 1131 lb 513 kg
Wysokość 36.5 in 927 mm
Długość 37.9 in 962 mm
Pojemność 1 yd³ 0.8 m³
Rozwarcie szczęki 21.7 in 551 mm
Kąt chwytania 66 stopni 66 stopni
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 0,8 m3 (1,0 jarda sześciennego), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcane zęby wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
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
Osprzęt roboczy Cat® do każdego zadania

Osprzęt roboczy Cat® do każdego zadania