Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe 1,1 m³ (1,4 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
80.5 in
2045 mm
Masa
919.3 lb
417 kg
Wysokość
36.8 in
935 mm

Podsumowanie

Używane do załadunku, przewożenia, równania, profilowania i zrzucania materiałów w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 1,1 m³ (1,4 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 80.5 in 2045 mm
Masa 919.3 lb 417 kg
Wysokość 36.8 in 935 mm
Długość 35.4 in 900 mm
Pojemność 1.4 yd³ 1.05 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Sworznie poziome blokujące (L35) Sworznie poziome blokujące (L35)

Zobacz, jak 1,1 m³ (1,4 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.