Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe 1,1 m³ (1,4 yd³), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
80.2 in
2036 mm
Masa
873 lb
396 kg
Wysokość
36.2 in
920 mm

Podsumowanie

Używane do załadunku, przewożenia, równania, profilowania i zrzucania materiałów w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 1,1 m³ (1,4 yd³), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane

Szerokość 80.2 in 2036 mm
Masa 873 lb 396 kg
Wysokość 36.2 in 920 mm
Długość 38.2 in 970 mm
Pojemność 1.4 yd³ 1.05 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Sworznie poziome blokujące (L35) Sworznie poziome blokujące (L35)

Zobacz, jak 1,1 m³ (1,4 yd³), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.