Szerokość | 100.4 in 2549 mm |
Masa | 2017.2 lb 915 kg |
Wysokość | 58.5 in 1486 mm |
Długość | 64.8 in 1647 mm |
Pojemność | 4.6 yd³ 3.5 m³ |
Grubość krawędzi podstawy | 0.7 in 19 mm |
Grubość krawędzi tnącej | 0.7 in 19 mm |
Typ adaptera | Złącze IT Złącze IT |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Szerokość | 100.4 in 2549 mm |
Masa | 2017.2 lb 915 kg |
Wysokość | 58.5 in 1486 mm |
Długość | 64.8 in 1647 mm |
Pojemność | 4.6 yd³ 3.5 m³ |
Grubość krawędzi podstawy | 0.7 in 19 mm |
Grubość krawędzi tnącej | 0.7 in 19 mm |
Typ adaptera | Złącze IT Złącze IT |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Osprzęt roboczy Cat® do każdego zadania