Zdjęcie studyjne

Łyżki wielozadaniowe 0,9 m3 (1,2 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcane zęby

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
81.9 in
2080 mm
Masa
1283.1 lb
582 kg
Wysokość
37.4 in
949 mm

Podsumowanie

Konstrukcja chwytaka zapewnia doskonałą wydajność w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 0,9 m3 (1,2 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcane zęby

Szerokość 81.9 in 2080 mm
Masa 1283.1 lb 582 kg
Wysokość 37.4 in 949 mm
Długość 36.6 in 930 mm
Pojemność 1.2 yd³ 0.9 m³
Rozwarcie szczęki 24 in 610 mm
Kąt chwytania 76 stopni 76 stopni
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 0,9 m3 (1,2 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcane zęby wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.