Zdjęcie studyjne

Łyżki do zrzutu wysokiego 2,1 m³ (2,7 yd³), złącze osprzętu IT, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
93.1 in
2366 mm
Wysokość
58 in
1472 mm
Masa
3157 lb
1432 kg

Podsumowanie

Większa wysokość zrzutu oznacza większą wydajność podczas załadunku.

Dane techniczne produktu 2,1 m³ (2,7 yd³), złącze osprzętu IT, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 93.1 in 2366 mm
Wysokość 58 in 1472 mm
Masa 3157 lb 1432 kg
Długość 64.8 in 1645 mm
Pojemność 2.7 yd³ 2.1 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.7 in 19 mm
Typ adaptera Złącze IT Złącze IT
Wymagany układ hydrauliczny 3. funkcja 3. funkcja

Zobacz, jak 2,1 m³ (2,7 yd³), złącze osprzętu IT, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.