Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe o zwiększonej wydajności 1,3 m3 (1,7 jarda sześciennego), złącze osprzętu IT, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
94.5 in
2401 mm
Masa
1220.9 lb
553.79 kg
Wysokość
42.5 in
1080 mm

Podsumowanie

Łyżki standardowe z serii Performance zapewniają wyższe współczynniki napełnienia i utrzymywanie materiału w zastosowaniach związanych z załadunkiem i przenoszeniem, jak również z równaniem, poziomowaniem i zrzutem w szerokiej gamie zadań i materiałów.

Dane techniczne produktu 1,3 m3 (1,7 jarda sześciennego), złącze osprzętu IT, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 94.5 in 2401 mm
Masa 1220.9 lb 553.79 kg
Wysokość 42.5 in 1080 mm
Długość 40.2 in 1020 mm
Pojemność 1.7 yd³ 1.3 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.7 in 19 mm
Typ adaptera Złącze IT Złącze IT

Zobacz, jak 1,3 m3 (1,7 jarda sześciennego), złącze osprzętu IT, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.