Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe 1,0 m³ (1,3 yd³), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
74 in
1880 mm
Masa
831.1 lb
377 kg
Wysokość
36.2 in
920 mm

Podsumowanie

Używane do załadunku, przewożenia, równania, profilowania i zrzucania materiałów w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 1,0 m³ (1,3 yd³), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane

Szerokość 74 in 1880 mm
Masa 831.1 lb 377 kg
Wysokość 36.2 in 920 mm
Długość 38.3 in 972 mm
Pojemność 1.2 yd³ 0.95 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Sworznie poziome blokujące (L35) Sworznie poziome blokujące (L35)

Zobacz, jak 1,0 m³ (1,3 yd³), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.