Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe 1,1 m³ (1,4 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcane zęby

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
80.2 in
2036 mm
Masa
870.8 lb
395 kg
Wysokość
36.2 in
920 mm

Podsumowanie

Używane do załadunku, przewożenia, równania, profilowania i zrzucania materiałów w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 1,1 m³ (1,4 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcane zęby

Szerokość 80.2 in 2036 mm
Masa 870.8 lb 395 kg
Wysokość 36.2 in 920 mm
Długość 39 in 991 mm
Pojemność 1.4 yd³ 1.05 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Ładowarka o sterowaniu burtowym Ładowarka o sterowaniu burtowym

Zobacz, jak 1,1 m³ (1,4 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcane zęby wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.