Attacco rapido con leverismo 312

Attacchi rapidi Attacco rapido (leverismo 312): 455-3914

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso per il supporto minimo
15 ton (US)
15 ton (US)
Peso per il supporto massimo
11 ton (US)
11 ton (US)
Peso
414 lb
188 kg

Descrizione generale

Gli attacchi rapidi Cat® portano la produttività e la versatilità della vostra attività a un livello superiore. La capacità di cambiare in modo rapido e pratico le attrezzature va ad aggiungersi alla garanzia di essere sempre conformi agli standard di sicurezza internazionali.

Caratteristiche tecniche di Attacco rapido (leverismo 312): 455-3914

Peso per il supporto minimo 15 ton (US) 15 ton (US)
Peso per il supporto massimo 11 ton (US) 11 ton (US)
Peso 414 lb 188 kg
Diametro perno attrezzatura - Avambraccio (anteriore) 2.56 pollici 65 mm
Diametro perno attrezzatura - Collegamento (posteriore) 2.56 pollici 65 mm
Estensione perno - Minima 13.7 pollici 348 mm
Estensione perno - Massima 16.97 pollici 431 mm
Limite carico di lavoro per anello di sollevamento 22046 lb 10000 kg
Larghezza - Interfaccia macchina 15 pollici 381 mm
Larghezza - Interfaccia attrezzatura 8.3 pollici 211 mm

Scopri il confronto tra Attacco rapido (leverismo 312): 455-3914 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Attacco rapido con leverismo 312

Pulizia del cantiere con attacco rapido, benna e thumb Pro Plus.

Grazie a un solo punto centrale di ingrassaggio, la manutenzione degli attacchi rapidi è semplice da eseguire.

Meccanismo di bloccaggio dell'attacco rapido inserito

Spazzola rastrello con attacco rapido con rake e thumb Pro Plus

Uso dell'anello di sollevamento dell'attacco rapido per spostare una cassaforma per scavi.

Attacco rapido con leverismo 312
Pulizia del cantiere con attacco rapido, benna e thumb Pro Plus.
Grazie a un solo punto centrale di ingrassaggio, la manutenzione degli attacchi rapidi è semplice da eseguire.
Meccanismo di bloccaggio dell'attacco rapido inserito
Spazzola rastrello con attacco rapido con rake e thumb Pro Plus
Uso dell'anello di sollevamento dell'attacco rapido per spostare una cassaforma per scavi.

Verifica le offerte correnti per  Attacco rapido (leverismo 312): 455-3914

Visualizza più offerte