Martello H120 GC S

Martelli GC H120 GC S

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Colpi al minuto
Da 400 a 800
Da 400 a 800
Peso operativo minimo
3849 lb
1746 kg
Flusso nominale - Minimo
33 gal/min
125 L/min

Descrizione generale

I martelli Cat® H120 GC S sono progettati per una lunga durata in operazioni di frantumazione della roccia e di demolizione del calcestruzzo. Con idraulica potente e accesso rapido alle aree di manutenzione, i martelli Cat H120 GC S contribuiscono ad accrescere la produttività complessiva e a ridurre i costi di manutenzione. I martelli Cat H120 GC S sono una soluzione versatile per molte applicazioni, tra cui la costruzione di strade, lo scavo di fossati e la demolizione.

Caratteristiche tecniche di H120 GC S

Colpi al minuto Da 400 a 800 Da 400 a 800
Peso operativo minimo 3849 lb 1746 kg
Flusso nominale - Minimo 33 gal/min 125 L/min
Flusso nominale - Massimo 40 gal/min 150 L/min
Pressione di funzionamento minima 2320 psi 16000 kPa
Pressione di funzionamento massima 2610 psi 18000 kPa
Diametro albero attrezzo 5.3 pollici 135 mm
Peso per il supporto minimo 39683 lb 18 t
Peso per il supporto massimo 55115 lb 25 t

Scopri il confronto tra H120 GC S e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Martello H120 GC S

Martello H120 GC S

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  H120 GC S

Visualizza più offerte