Peso per il supporto minimo | 40 ton (US) 40 ton (US) |
Peso per il supporto massimo | 30 ton (US) 30 ton (US) |
Peso | 1370 lb 621 kg |
Diametro perno attrezzatura - Avambraccio (anteriore) | 3.54 pollici 90 mm |
Diametro perno attrezzatura - Collegamento (posteriore) | 3.94 pollici 100 mm |
Estensione perno - Minima | 18.86 pollici 479 mm |
Estensione perno - Massima | 23.35 pollici 593 mm |
Limite carico di lavoro per anello di sollevamento | 30865 lb 14000 kg |
Larghezza - Interfaccia macchina | 23.2 pollici 590 mm |
Larghezza - Interfaccia attrezzatura | 15 pollici 380 mm |