Frantumatore secondario Cat P232

Frantumatore secondario Frantumatore secondario P232

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Ciclo - Apertura
1.9 s
1.9 s
Tempo di ciclo - Chiusura
1.4 s
1.4 s
Forza di frantumazione - Tagliente principale
479 Sh Ton
4265 kN

Descrizione generale

I frantumatori secondari Cat serie P200 sono progettati per ridurre le dimensioni dei detriti, sgomberare un cantiere e separare il calcestruzzo dai tondini a terra dopo la demolizione.

Caratteristiche tecniche di Frantumatore secondario P232

Ciclo - Apertura 1.9 s 1.9 s
Tempo di ciclo - Chiusura 1.4 s 1.4 s
Forza di frantumazione - Tagliente principale 479 Sh Ton 4265 kN
Forza di frantumazione - Punta 153 Sh Ton 1360 kN
Forza di frantumazione - Dente principale 252 Sh Ton 2240 kN
Circuito ganasce - Max Pressione dell'olio 4786 psi 33000 kPa
Circuito ganasce - Max Flusso dell'olio 95 gal/min 360 L/min
Profondità ganasce 36.6 pollici 930 mm
Lunghezza tagliente 7.9 pollici 200 mm
Apertura ganasce - Massima 50.4 pollici 1280 mm
Larghezza ganasce - Fisse 26.4 pollici 670 mm
Larghezza ganasce - Mobile 15 pollici 380 mm
Lunghezza 117.9 pollici 2995 mm
Altezza 69.1 pollici 1755 mm
Larghezza 26.4 pollici 670 mm
Peso - Scatola, ganasce e staffa 7628 lb 3460 kg
Minimo per l'escavatore 32.000 kg (70.500 lb) 32.000 kg (70.500 lb)
Massimo per l'escavatore 50.000 kg (110.200 lb) 50.000 kg (110.200 lb)

Scopri il confronto tra Frantumatore secondario P232 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Frantumatore secondario Cat P232

Frantumatore Cat P224 su escavatore Cat

Frantumatore secondario Cat impiegato nella frantumazione di roccia

Frantumatore secondario Cat P232
Frantumatore Cat P224 su escavatore Cat
Frantumatore secondario Cat impiegato nella frantumazione di roccia