950 GC

Palas de ruedas medianas 950 GC

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta: ISO 9249
225 hp
168 kW
Peso de funcionamiento
41.554 lb
18.849 kg
Capacidades de los cucharones
2,9-4,4 m³ (3,75-5,75 yd³)
2,9-4,4 m³ (3,75-5,75 yd³)

Información general

FIABILIDAD, PRODUCTIVIDAD Y FACILIDAD DE USO

La Pala de Ruedas Cat® 950 GC está diseñada específicamente para ocuparse de todas las tareas del lugar de trabajo, desde la manipulación de materiales y la carga de camiones, hasta la construcción general y el almacenamiento. Las excelentes prestaciones de la máquina, junto con los costes de propiedad y operación reducidos hacen que el modelo 950 GC sea la opción adecuada para su negocio.

Ventajas

Bajo coste de propiedad por hora

El sistema de regulación del régimen del motor (EIMS, Engine Idle Management System), la parada automática del motor en vacío (EIS, Auto Engine Idle Shutdown), el ventilador de velocidad variable y el sistema hidráulico de detección de carga contribuyen al bajo consumo de combustible de esta máquina.

Funcionamiento y mantenimiento fáciles

Los controles intuitivos y la excelente visibilidad proporcionan un entorno de trabajo confortable para trabajar con eficiencia todo el día. Los puntos de servicio agrupados y las mirillas simplifican y facilitan las tareas de mantenimiento rutinarias.

Una sola máquina, diversas tareas

Diseñada específicamente para ocuparse de todas las tareas del lugar de trabajo, desde la manipulación de materiales y la carga de camiones, hasta la construcción general. Esta máquina está diseñada específicamente para hacerse cargo de su trabajo.

Especificaciones del producto para 950 GC

Potencia neta: ISO 9249 225 hp 168 kW
Emisiones Tier 4/Stage V Tier 4/Stage V
Cilindrada 428 pulg³ 7.01 l
Potencia neta máx.: 1700 rev/min - ISO 9249 - Sistema métrico 228 hp 168 kW
Potencia máxima: 1700 rev/min - ISO 14396 240 hp 179 kW
Potencia máxima: 1700 rev/min - ISO 14396 - Sistema métrico 243 hp 179 kW
Par bruto máximo: 1400 rev/min - SAE J1995 811 pie·lbf 1.099 N·m
Par bruto máximo: 1400 rev/min - ISO 14396 805 pie·lbf 1.092 N·m
Modelo de motor Cat C7.1 Cat C7.1
Potencia neta máxima: 1700 rev/min - ISO 9249 225 hp 168 kW
Potencia neta máxima: 1700 rev/min - SAE J1349 225 hp 168 kW
Potencia máxima: 1700 rev/min - SAE J1995 241 hp 180 kW
Nota El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,9 kg (4,2 lb) de refrigerante, equivalente a 2,717 toneladas métricas (2,995 toneladas) de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,9 kg (4,2 lb) de refrigerante, equivalente a 2,717 toneladas métricas (2,995 toneladas) de CO2.
Calibre 4.13 pulg 105 mm
Carrera 5.31 pulg 135 mm
Peso de funcionamiento 41.554 lb 18.849 kg
Capacidades de los cucharones 2,9-4,4 m³ (3,75-5,75 yd³) 2,9-4,4 m³ (3,75-5,75 yd³)
3.ª marcha atrás 14.2 milla/h 22.8 km/h
3.ª marcha de avance 14.2 milla/h 22.8 km/h
1.ª marcha de avance 4.5 milla/h 7.3 km/h
2.ª marcha de avance 8 milla/h 12.8 km/h
4.ª marcha de avance 22.4 milla/h 36 km/h
2.ª marcha atrás 8 milla/h 12.8 km/h
1.ª marcha atrás 4.5 milla/h 7.3 km/h
Nota Velocidad de desplazamiento máxima en un vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con 760 mm (30 pulg) de radio de giro. Velocidad de desplazamiento máxima en un vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con 760 mm (30 pulg) de radio de giro.
Tiempo de ciclo hidráulico: tiempo total del ciclo 9.4 s 9.4 s
Sistema de dirección: tipo de bomba Pistón Pistón
Sistema de implementos, presión de funcionamiento máxima a 50 ± 1,5 L/min (13,2 + 0,4 gal/min) 4.047 psi 27.9 kPa
Sistema de implementos: caudal máximo de la bomba a 2390 rev/min 68 gal/min 256 l/min
Depósito de DEF 4.2 gal (EE. UU.) 16 l
Transmisión 11.9 gal (EE. UU.) 45 l
Tamaño del depósito de combustible 76.6 gal (EE. UU.) 290 l
Sistema de refrigeración 13.2 gal (EE. UU.) 50 l
Diferencial/mandos finales: trasero 10 gal (EE. UU.) 38 l
Diferencial, mandos finales: delantero 10.6 gal (EE. UU.) 40 l
Cárter 4.8 gal (EE. UU.) 18 l
Depósito hidráulico 29.6 gal (EE. UU.) 112 l
Con la velocidad del ventilador de refrigeración al valor máximo: nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Con la velocidad del ventilador de refrigeración al valor máximo: nivel de potencia acústica exterior (ISO 6395:2008) 109 dB(A) 109 dB(A)
Con la velocidad del ventilador de refrigeración al valor máximo: nivel de ruido exterior (SAE J88:2013) 76 dB(A)* 76 dB(A)*
Nota (1) *Distancia de 15 m (49,2 pies) en avance y en segunda marcha. *Distancia de 15 m (49,2 pies) en avance y en segunda marcha.
Con velocidad del ventilador de refrigeración al 70 % del valor máximo: Nota (2) Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE", modificada por "2005/88/CE". Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE", modificada por "2005/88/CE".
Con la velocidad del ventilador de refrigeración al 70 % del valor máximo: nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008)** 73 dB(A) 73 dB(A)
Con velocidad del ventilador de refrigeración al 70 % del valor máximo: Nota (1) Para máquinas utilizadas en países de la Unión Europea y en otros países que adopten las Directivas de la UE. Para máquinas utilizadas en países de la Unión Europea y en otros países que adopten las Directivas de la UE.
Con velocidad del ventilador de refrigeración al valor máximo. Nota Distancia de 15 m (49,2 pies) en avance y en segunda marcha. Distancia de 15 m (49,2 pies) en avance y en segunda marcha.
Con la velocidad del ventilador de refrigeración al 70 % del valor máximo: nivel de potencia acústica exterior (ISO 6395:2008)** 107 LWA*** 107 LWA***
Nota (3) ***Directiva de la Unión Europea 2000/14/CE, modificada por 2005/88/CE. ***Directiva de la Unión Europea 2000/14/CE, modificada por 2005/88/CE.
Nota (2) **Para máquinas utilizadas en países de la Unión Europea y en otros países que adopten las Directivas de la UE. **Para máquinas utilizadas en países de la Unión Europea y en otros países que adopten las Directivas de la UE.
Ángulo de recogida del cucharón, sobre el suelo 40 grados 40 grados
Altura: parte superior del tubo de escape 11.17 pies 3.416 mm
Distancia desde el eje trasero hasta el enganche 5.42 pies 1.65 mm
Atura libre de los brazos de elevación 12 pies 3.649 mm
Altura del bulón de giro 13.75 pies 4.188 mm
Distancia desde la línea central del eje trasero hasta el borde del contrapeso 6.75 pies 2.055 mm
Altura libre sobre el suelo 1.5 pies 460 mm
Ángulo de recogida del cucharón: posición de máxima elevación 60 grados 60 grados
Altura: parte superior del capó 8.75 pies 2.673 mm
Distancia entre ejes 10.83 pies 3.3 mm
Altura: parte superior de la ROPS 11.33 pies 3.458 mm
Ángulo de recogida del cucharón - En posición de transporte 45 grados 45 grados
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y están basadas en neumáticos radiales MAXAM MS302 23.5R25 L3. Todas las dimensiones son aproximadas y están basadas en neumáticos radiales MAXAM MS302 23.5R25 L3.
Nota (2) *Pleno cumplimiento de la norma ISO (2007) 14397-1, secciones 1 a 6, que requiere una verificación del 2 % entre cálculos y comprobación. *Pleno cumplimiento de la norma ISO (2007) 14397-1, secciones 1 a 6, que requiere una verificación del 2 % entre cálculos y comprobación.
Carga límite de equilibrio, máquina completamente girada, neumáticos rígidos** 25.875 lb 11.737 kg
Fuerza de arranque 34.638 lbf 154 kN
Carga límite de equilibrio, máquina completamente girada, ISO 14397-1* 24.264 lb 11.006 kg
Nota (3) **Cumplimiento de la norma ISO 14397-1 (2007), secciones 1 a 5. **Cumplimiento de la norma ISO 14397-1 (2007), secciones 1 a 5.
Peso de funcionamiento 41.554 lb 18.849 kg
Nota (1) Para cucharones de uso general de 3,1 m3 (4 yd3) con cuchilla de ataque empernable. El peso se basa en la configuración de una máquina con neumáticos radiales MAXAM MS302 23.5R25 L3, todos los fluidos, operador, contrapeso estándar, arranque en frío, guardabarros, Product Link™, protección del sistema de dirección secundario, insonorización. Para cucharones de uso general de 3,1 m3 (4 yd3) con cuchilla de ataque empernable. El peso se basa en la configuración de una máquina con neumáticos radiales MAXAM MS302 23.5R25 L3, todos los fluidos, operador, contrapeso estándar, arranque en frío, guardabarros, Product Link™, protección del sistema de dirección secundario, insonorización.
Emisiones Tier 4/Stage IV Tier 4/Stage IV

950 GC Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcional pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

TREN DE POTENCIA

  • Motor - Cat C7.1, cumple la normativa sobre emisiones Tier 4 Final y Stage IV
  • Convertidor de par
  • Transmisión, automática, servotransmisión (4F/3R), función de reducción, protección de exceso de velocidad
  • Frenos totalmente hidráulicos, estancos y con discos sumergidos en aceite
  • Sistema de regulación del régimen del motor (EIMS, Engine Idle Management System)
  • EIS (parada automática de funcionamiento en vacío)
  • Ventilador, radiador, electrónicamente controlado, mecanismo hidráulico, detección de temperatura, a demanda
  • Filtro, separador de agua y combustible primario/secundario
  • Radiador del núcleo de la unidad (9,5 láminas) con ATAAC
  • Sistema de ayuda al arranque, bujías
  • Interruptor de bloqueo del neutralizador de la transmisión

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Sistema de detección de carga del implemento accionado por piloto
  • Bomba de dirección específica con detección de carga
  • Bomba de engranajes específica de freno y ventilador

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma, interruptor de desconexión principal/de emergencia
  • Alternador (145 amperios, tipo escobillas)
  • Baterías (2), sin mantenimiento
  • Llave de encendido con interruptor de arranque y parada
  • Sistema de iluminación, luces halógenas (6 en total): cuatro (4) luces de trabajo halógenas; dos (2) luces de carretera halógenas
  • Sistema de arranque y carga (24 voltios)
  • Motor de arranque eléctrico de servicio pesado

CABINA DEL OPERADOR

  • Aire acondicionado (HVAC) con 10 salidas de aire y una unidad de filtro situada fuera de la cabina
  • Sistema de bloqueo de las funciones del implemento/cucharón
  • Cabina insonorizada y presurizada
  • Estructura ROPS/FOPS hidroformada
  • Toma de corriente de 12 V (10 A)
  • Percha para abrigo
  • Preinstalación de radio
  • Cámara de visión trasera y pantalla
  • Controles hidráulicos piloto, funciones de elevación e inclinación
  • Sistema de control por ordenador
  • Indicadores: temperaturas del refrigerante del motor/nivel de fluido; temperatura del aceite de la transmisión/el sistema hidráulico; tacómetro/nivel de DEF
  • Indicadores digitales: indicador de marcha; velocímetro; unidades de medidor de servicio; códigos de fallo
  • Indicadores de advertencia: calentador de admisión de aire; fallo eléctrico; temperatura del colector de admisión del motor; presión de aceite del motor, nivel de combustible; presión del combustible alta/baja; nivel de aceite hidráulico, freno de estacionamiento; presión del aceite de la dirección principal; presión del aceite del freno de servicio; luz de funcionamiento, fallo del motor; derivación del filtro de la transmisión
  • Calentador y sistema antiescarcha
  • Bocina
  • Posavasos y bandeja personal en la consola derecha
  • Bandeja de almacenamiento detrás del asiento
  • Espejos, visión trasera exterior
  • Asiento Cat Comfort con suspensión (funda de tela)
  • Cinturón de seguridad
  • Columna de la dirección, ángulo ajustable
  • Limpia/lavaparabrisas (delantero y trasero)
  • Ventanillas laterales deslizantes

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS

  • Neumáticos disponibles Triangle, Maxam y Bridgestone
  • Las ofertas varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más información al respecto.

FLUIDOS

  • Refrigerante de larga duración en una concentración al 50 % ya preparada con protección anticongelación hasta -34 °C (-29 °F)

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR

  • Desconexiones de retorno a la posición de excavación de elevación y cucharón (electromagnéticos), ajuste mecánico
  • Acoplamientos de junta tórica Cat
  • Puertas de servicio con cerradura
  • Guardabarros delantero, acero
  • Rejilla resistente a residuos en suspensión
  • Enganche para la barra de tiro con bulón
  • Capó, puertas abatibles
  • Mangueras, Cat XT
  • Contrapeso
  • Varillaje, barra en Z, travesaño tubular y palanca de inclinación fabricados
  • Válvulas de análisis de aceite S•O•S
  • Mirillas: refrigerante del motor, aceite hidráulico; nivel de aceite de la transmisión
  • Tomas de presión de diagnóstico
  • Preinstalación de Product Link

950 GC Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcional pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

EQUIPOS OPCIONALES

  • Arranque para climas fríos (calentador de camisa de agua, sistema de ayuda al arranque con éter y eléctrico)
  • Tercera función hidráulica, palanca adicional específica de un solo eje
  • Control de acoplamiento rápido
  • Diferenciales de patinaje limitado
  • Control de amortiguación
  • Asiento con suspensión neumática
  • Dirección secundaria, eléctrica
  • Ventilador de refrigeración reversible (con control automático/manual)
  • Caja de herramientas
  • Parasol, trasero
  • Convertidor de alta capacidad de 12 V/15 A
  • Baliza de advertencia
  • Luces de trabajo adicionales (4), halógenas o LED
  • Radio
  • Extensiones de guardabarros/carretera

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Detección trasera de objetos para palas de ruedas

    Detección trasera de objetos para palas de ruedas es un sistema de dos piezas que ofrece una mejor percepción de los ángulos muertos. El radar proporciona alertas visuales y sonoras cuando los objetos entran en una zona de proximidad de seguridad, a la vez que una cámara permite al operador ver qué hay detrás de la máquina al dar marcha atrás.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Detección trasera de objetos para palas de ruedas es un sistema de dos piezas que ofrece una mejor percepción de los ángulos muertos. El radar proporciona alertas visuales y sonoras cuando los objetos entran en una zona de proximidad de seguridad, a la vez que una cámara permite al operador ver qué hay detrás de la máquina al dar marcha atrás.

Explorar tecnología
  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología

Compare 950 GC con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

950 GC

950 GC

950 GC

950 GC

950 GC

950 GC

950 GC

950 GC
950 GC
950 GC
950 GC
950 GC
950 GC
950 GC

950 GC

950 GC

360 View
360 View