Atelieraufnahme

Flachprofilschaufeln 1576 mm (62"), Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
62 "
1586 mm
Kapazität
0.44 yd³
0.34 m³
Gewicht
452 lb
205 kg

Übersicht

Entwickelt für den leichten Erdaushub.

Produktspezifikationen für 1576 mm (62"), Unterschraubmesser

Breite 62 " 1586 mm
Kapazität 0.44 yd³ 0.34 m³
Gewicht 452 lb 205 kg
Höhe 21.3 " 542 mm
Länge 28.4 " 722 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 1576 mm (62"), Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.