Atelieraufnahme

Industrieschaufeln Performance 2340 mm (92"), Anschraubzähne

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
92.1 "
2340 mm
Kapazität
0.94 yd³
0.72 m³
Gewicht
795.9 lb
361 kg

Übersicht

Zum Laden, Transportieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 2340 mm (92"), Anschraubzähne

Breite 92.1 " 2340 mm
Kapazität 0.94 yd³ 0.72 m³
Gewicht 795.9 lb 361 kg
Höhe 21.7 " 550 mm
Länge 43 " 1092 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Seitenwanddicke 0.2 " 5 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 2340 mm (92"), Anschraubzähne mit häufig verglichenen Modellen.
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
Cat®-Kompaktkettenlader 299D2 mit einer Industrieschaufel bei der Arbeit

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Kompaktkettenlader 299D2 mit einer Industrieschaufel bei der Arbeit

Aktuelle Angebote für  2340 mm (92"), Anschraubzähne

Weitere Angebote anzeigen