Atelieraufnahme

Flachprofilschaufeln 1883 mm (74"), Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
74 "
1893 mm
Kapazität
0.54 yd³
0.41 m³
Gewicht
547 lb
248 kg

Übersicht

Entwickelt für den leichten Erdaushub.

Produktspezifikationen für 1883 mm (74"), Unterschraubmesser

Breite 74 " 1893 mm
Kapazität 0.54 yd³ 0.41 m³
Gewicht 547 lb 248 kg
Höhe 21.3 " 542 mm
Länge 28.4 " 722 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 1883 mm (74"), Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1883 mm (74"), Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen